Numerical Compare 1Ch

Der Numerical Compare 1Ch vergleicht die Eingangswerte mit einem Referenzwert und liefert das Ergebnis dieser Vergleichsoperation. Der Operator, der Referenzwert und der Zählmodus können einzeln konfiguriert werden.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- Operator: Gibt an, ob der Eingangswert größer, größer oder gleich, gleich, kleiner oder gleich, kleiner oder ungleich dem Referenzwert sein soll.
- Reference: Referenzwert für die Vergleichsoperation.
- Count Mode: Modus des Ergebniszählers.
OnChange: Der Zähler zählt jedes Mal, wenn sich das Ergebnis auf TRUE ändert.
Cyclic: Der Zähler inkrementiert jeden Zyklus, wenn die Bedingung TRUE ist. - Use Absolute Values: Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird der absolute Wert des Eingangssignals verwendet.
- Tolerance (optional): Toleranzwert für die Vergleiche Equal / NotEqual.
Ausgangswerte
- Operation Out: Ergebnis der Vergleichsoperation.
- Count: Wird inkrementiert, wenn der Ausgangswert TRUE ist. Das Verhalten ist abhängig von dem Parameter Count Mode.
- Last Event: Gibt den Zeitpunkt des letzten ausgelösten Ereignisses an → das Ereignis kann per Drag-and-Drop in den Scope-Chart gezogen werden, um es als Trigger-Event anzuzeigen
Standard HMI Controls
Für den Algorithmus Numerical Compare 1Ch stehen die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards zur Verfügung:
1. Das Comparison Control oder Multivalue Control visualisiert die Ausgangswerte Operation Out und Count sowie die Konfigurationsoption Operator.

2. Das SingleValue Control visualisiert die Ausgangswerte Count und Last Event.

3. Das BinaryState Control visualisiert den Ausgangswert Operation Out.

4. Das Table Control und Multivalue Control visualisieren alle Ausgangswerte: Operation Out, Count, Last Event.



Alternativ können im Algorithmus Numerical Compare 1Ch mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.