Min Max Avg Interval 1Ch

Der Min Max Avg Interval 1Ch berechnet das Minimum, Maximum und den Durchschnitt der Eingangswerte für den Zeitraum des konfigurierten Intervalls. Des Weiteren werden die Zeitwerte des Minimums und Maximums angezeigt. Zu beachten ist, dass alle Werte aus dem relativen letzten Intervall stammen und dass sie erst aktualisiert werden, wenn das Intervall vorüber ist. Die Berechnung wird neu gestartet, wenn die Zeit des Intervalls abgelaufen ist.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Sollen nur einzelne Samples innerhalb des konfigurierten Zeitsignals mit in die Berechnung der Ausgangswerte einfließen, so kann dies optional über den booleschen Eingang Add Sample realisiert werden. Es werden alle Eingangswerte berücksichtigt, bei denen der der Eingang Add Sample den Wert TRUE hat.
Konfigurationsoptionen
- Interval: Zeitintervall, in dem die Werte berechnet werden sollen.
Ausgangswerte
- Min: Zeigt das Minimum der Eingangswerte im letzten Zeitintervall an.
- Max: Zeigt das Maximum der Eingangswerte im letzten Zeitintervall an.
- Avg: Zeigt den Durchschnitt der Eingangswerte im letzten Zeitintervall an.
- Time Min: Zeigt den Zeitwert des Minimums im letzten Zeitintervall an → dieses Ereignis kann per Drag-and-Drop in den Scope-Chart gezogen werden, um es als Trigger-Event anzuzeigen.
- Time Max: Zeigt den Zeitwert des Maximums im letzten Zeitintervall an → dieses Ereignis kann per Drag-and-Drop in den Scope-Chart gezogen werden, um es als Trigger-Event anzuzeigen.
- Current Interval Time: Zeigt die Zeitspanne an, die vom aktuellen Intervall bereits verstrichen ist.
Standard HMI Controls
Für den Algorithmus Min Max Avg Interval 1Ch sind die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards verfügbar:
1. Das MinMaxAvg Control visualisiert die Ausgangswerte Min, Max, Avg, Time Min und Time Max sowie den Eingangswert der Daten.

2. Das EnergyMonitoring Control visualisiert die Ausgangswerte: Min, Max, Avg, Time Min, Time Max und den aktuellen Inputwert.

3. Das Thermometer Control visualisiert die durchschnittliche (Avg) Temperatur.

4. Das Table Control oder Multivalue Control visualisiert alle Ausgangswerte: Min, Max, Avg, Time Min, Time Max, Current Interval Time.



Alternativ können im Algorithmus Min Max Avg Interval 1Ch mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.