Übersicht

Übersicht 1:

Die TwinCAT 3 Analytics Workbench ist ein TwinCAT 3 Engineering-Produkt zur Erstellung von kontinuierlichen Datenanalysen aus verschiedenen, dezentralen Maschinensteuerungen. Die Konfiguration der Workbench ist in Microsoft Visual Studio integriert und als grafische Benutzeroberfläche angelegt. In einer Toolbox stehen viele Algorithmen, wie Zykluszeitüberwachung, Life-Count, Lebensdauer und Minimum/Maximum/Mittelwert, zur Konfiguration der Analyse zur Verfügung.

Zur einfachen Visualisierung der Signalverläufe enthält die TwinCAT 3 Analytics Workbench das TwinCAT 3 Scope View Professional TE1300: Die Analyseergebnisse kann der Benutzer per Drag-and-Drop aus dem Analytics-Konfigurator in das Charting-Tool ziehen, um signifikante Stellen im Datenstrom zu markieren. Solche Markierungen können einfache Minima und Maxima, Zählerstände, aber auch Ergebnisse eines logischen Operators sein, der Ergebnisse aus der Maschinensteuerung logisch miteinander verbindet, so dass man sie im Datenstrom wiederfinden kann. Damit ist eine Korrelation zu anderen Signalen im Scope View zyklusgenau möglich.

Die MQTT-Eingangsdaten werden über den TwinCAT Target Browser ausgewählt, wobei Live-Daten und über den TF3520 TwinCAT 3 Analytics Storage Provider auch historische Daten zur Verfügung stehen. Ist die erstellte Analyse vollständig und im grafischen Editor getestet, kann diese Konfiguration mit nur einigen Klicks in lesbaren SPS-Code mit zugehörigem HTML5-Dashboard umgewandelt werden. Der automatisch generierte SPS-Code und das ebenfalls automatisch erstellte Dashboard können direkt auf ein Gerät mit TF3550 TwinCAT 3 Analytics Runtime heruntergeladen werden und dort 24/7 parallel zu den eigentlichen Produktionsmaschinen laufen und Analyseergebnisse liefern. Die Darstellung über die TwinCAT 3 HMI zeigt Analyseergebnisse beispielsweise für Maschinenführer, Fertigungsleiter und/oder Maschinenbauer.

Übersicht 2:

Funktionalität

Im Vergleich mit dem Analytics Service Tool bietet die Analytics Workbench ergänzende Funktionen u.a. mit der Code- und Dashboard-Generierung. Alle Funktionen des Service Tools sind auch in der Workbench enthalten.

Komponenten

Features

TE3500 Analytics Workbench

TE3520 Analytics Service Tool

 

7-Days-Trial

Full License

7-Days-Trial

Full License

 

 

 

 

 

General:

 

 

 

 

Analysis configurator

Übersicht 3:

Übersicht 4:

Übersicht 5:

Übersicht 6:

Analysis channels

max 5

unlimited

max 5

unlimited

Analysis moduls/ algorithm

max 3

unlimited

max 3

unlimited

Long time records >1h

Übersicht 7:

Übersicht 8:

Übersicht 9:

Übersicht 10:

Interaction with Scope View

Übersicht 11:

Übersicht 12:

Übersicht 13:

Übersicht 14:

Storage Provider Recorder

Übersicht 15:

Übersicht 16:

Übersicht 17:

Übersicht 18:

MQTT

Übersicht 19: (max 5)

Übersicht 20:

Übersicht 21: (max 5)

Übersicht 22:

Analytics File

Übersicht 23: (max 5)

Übersicht 24:

Übersicht 25: (max 5)

Übersicht 26:

ADS

Übersicht 27: (no auto deployment)

Übersicht 28: (no auto deployment)

Übersicht 29:

Übersicht 30:

Data export tool

Übersicht 31:

Übersicht 32:

Übersicht 33:

Übersicht 34:

Basic data export formats

Übersicht 35: (max 5)

Übersicht 36:

Übersicht 37: (max 5)

Übersicht 38:

Extended data export formats

Übersicht 39:

Übersicht 40:

Übersicht 41:

Übersicht 42:

 

 

 

 

 

Analytics Data Scout:

 

 

 

 

Load data

Übersicht 43:

Übersicht 44:

Übersicht 45:

Übersicht 46:

Toolbar snipping buttons

Übersicht 47:*

Übersicht 48:

Übersicht 49:*

Übersicht 50:

Export data to Analytics File

Übersicht 51:

Übersicht 52:

Übersicht 53:

Übersicht 54:

 

 

 

 

 

Deploy Runtime:

 

 

 

 

Deploy Wizard

Übersicht 55:

Übersicht 56:

/

/

Add PLC Code to existing Sln

Übersicht 57:

Übersicht 58:

/

/

Merge PLC Code

Übersicht 59:

Übersicht 60:

/

/

Auto Create Bootproject

Übersicht 61:

Übersicht 62:

/

/

Auto Activate Runtime

Übersicht 63:

Übersicht 64:

/

/

Stream Results

Übersicht 65:

Übersicht 66:

/

/

HMI Dashboard

Übersicht 67: (defaults)

Übersicht 68:

/

/

Reset Algorithm in PLC Code

Übersicht 69:

Übersicht 70:

/

/

 

 

 

 

 

Reporting Integration:

 

 

 

 

24/7-Reporting with Reporting Algorithm

Übersicht 71:

Übersicht 72:

/

/

On-Demand-Reporting

 

 

 

 

Adding Additional Information

Übersicht 73:(max 1)

Übersicht 74:

Übersicht 75:(max 1)

Übersicht 76:

Select specific Analytics Information

Übersicht 77:

Übersicht 78:

Übersicht 79:

Übersicht 80:

 

 

 

 

 

Übersicht 81:

Full support

Übersicht 82:

No support

/

No feature of this product

*

By existing TE1300 Scope Professional full support