XTS Movement Analysis

XTS Movement Analysis 1:

Der XTS Movement Analysis berechnet die Position, die Geschwindigkeit, die Beschleunigung sowie den Ruck eines XTS-Movers. Dafür werden zur Glättung des Signals verschiedene Filterstufen verkettet. Um auch weitere, zugehörige Signale analysieren zu können, ermöglicht das Modul die Filterung von zwei weiteren Signalen mit den gleichen Filterstufen.

XTS Movement Analysis 2:

Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.

Konfigurationsoptionen

Ausgangswerte

Für den Algorithmus sind folgende HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards verfügbar:

Das Table Control oder List Control visualisiert alle Ausgangswerte.

XTS Movement Analysis 3:
XTS Movement Analysis 4:
XTS Movement Analysis 5:

Alternativ können mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls verknüpft werden.