Min Max Avg

Der Min Max Avg berechnet das Minimum, das Maximum und den Durchschnitt der Eingangswerte vom Beginn der Analyse bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Im Vergleich zum Min Max Avg 1Ch werden eine beliebige Anzahl von Eingangskanälen unterstützt. Die Berechnungen werden für jeden Eingangskanal dediziert berechnet. Darüber hinaus werden zusätzliche Ausgangswerte über alle Eingangskanäle errechnet.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- Num Channels: Die Anzahl der Operanden, die die Eingänge für die Funktion sind.
Ausgangswerte
- Overall Result: Ergebnis über alle Eingangskanäle
- Min: Zeigt das Minimum aller Eingangswerte an.
- Max: Zeigt das Maximum aller Eingangswerte an.
- Avg: Zeigt den Durchschnitt aller Eingangswerte an.
- Time Min: Zeigt den Zeitwert des Minimums an → dieses Ereignis kann per Drag-and-Drop in den Scope-Chart gezogen werden, um es als Trigger-Event anzuzeigen.
- Time Max: Zeigt den Zeitwert des Maximums an → dieses Ereignis kann per Drag-and-Drop in den Scope-Chart gezogen werden, um es als Trigger-Event anzuzeigen.
- Min: Zeigt das Minimum der Eingangswerte pro Kanal an.
- Max: Zeigt das Maximum der Eingangswerte pro Kanal an.
- Avg: Zeigt den Durchschnitt der Eingangswerte pro Kanal an.
Standard HMI Controls
Für den Algorithmus sind die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards verfügbar:
1. Das Average Chart Control visualisiert die Ausgangswerte Min, Max, Avg, Time Min und Time Max.

2. Das Table Control oder List Control visualisiert alle Ausgangswerte.