Bitmask

Das Modul Bitmask kann zur Auswertung einzelner Bits verwendet werden. Dafür werden die einzelnen Bits des Eingangswertes als boolesche Werte am Ausgang ausgegeben.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Ausgangswerte
- Bits: Array mit booleschen Elementen. Der Wert eines Elements ist TRUE, wenn das jeweilige Bit im Eingangswert gesetzt ist. Die Größe des Ausgangs-Arrays ist abhängig vom Datentyp des verknüpften Eingangs.
Für den Algorithmus sind folgende HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards verfügbar:
Das Table Control oder List Control visualisiert alle Ausgangswerte.



Alternativ können mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls verknüpft werden.