Timespan Operation

Timespan Operation 1:

Die Timespan Operation führt eine mathematische Operation an zwei oder mehr verschiedenen Eingangskanälen aus und liefert das Ergebnis der mathematischen Operation. Als Eingänge werden Zeitspannen mit einer Auflösung von 1 ns unterstützt.

Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.

Konfigurationsoptionen

Ausgangswerte

Standard HMI Controls

Für den Algorithmus Timespan Operation sind die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards verfügbar:

1. Das SingleValue Control visualisiert den Ausgangswert Result.

Timespan Operation 2:

2. Das Table Control oder Multivalue Control visualisiert alle Ausgangswerte: Result.

Timespan Operation 3:
Timespan Operation 4:
Timespan Operation 5:

Alternativ können im Algorithmus Timespan Operation mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.