Reporting Trigger Edge

Reporting Trigger Edge 1:

Der Reporting Trigger Edge löst die Erstellung eines Reports aus, nachdem ein Ereignis ausgelöst wurde. Ein Ereignis wird ausgelöst, wenn das Signal des Eingangskanals die konfigurierte Flanke bei einem bestimmten Schwellenwert überschreitet. Intern bleiben die Eingänge, die einmal True waren auf True. Die Eingänge werden lediglich auf False zurückgesetzt, sobald alle Eingänge mindestens einmal True waren. Dadurch kann der Ausgang bNewResult von mehreren Reporting Collectoren als ein Eingang genutzt werden und sobald alle Reporting Collectoren eine Daten-Nachricht gesendet haben, wird eine Trigger-Nachricht versendet.

Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.

Konfigurationsoptionen

Ausgangswerte