Toolbar

Toolbar 1:

Die Toolbar des Data Track Editors bietet verschiedene Funktionen, um die Anzeige im Chart zu manipulieren und die Daten in den Tracks zu bearbeiten.

Diese Funktionen dienen dazu die X und oder Y-Achse zurückzusetzen.

Toolbar 2:

Setzt die Display-Breite des Charts auf die maximal mögliche Breite und setzt die Skalierung der Y-Achse zurück.

Toolbar 3:

Setzt die Skalierung der Y-Achse zurück.

Von diesen Funktionen ist immer nur eine aktiv. Sie beeinflussen, wie sich ein Linksklick in das Chart verhält.

Toolbar 4:

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann in das Chart geklickt werden, um einen Bereich auf der X-Achse zu selektieren. Dazu muss ins Chart geklickt, die Maustaste gedrückt gehalten werden und die Maus nach links oder rechts bewegt werden, was zu einer Vorschau der Selektierung führt. Beim Loslassen der Maustaste wird die Display Breite auf diesen Bereich verkleinert.

Toolbar 5:

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann in das Chart geklickt werden, um einen Bereich auf der Y-Achse zu selektieren. Beim Drücken der Maustaste wird eine Vorschau angezeigt welcher Bereich selektiert wird. Beim Loslassen der Maustaste wird die Skalierung auf der Y-Achse auf diesen Bereich verkleinert.

Toolbar 6:

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann in das Chart geklickt werden, um den angezeigten Bereich auf der X- und Y-Achse zu verkleinern. Beim Drücken der Maustaste ins Chart wird eine Vorschau angezeigt welcher Bereich angezeigt werden wird. Beim Loslassen der Maustaste wird die Skalierung der Y-Achse und die Display Breite auf diesen Bereich verkleinert.

Toolbar 7:

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann in das Chart geklickt werden, um einen neuen Marker einzufügen. Der Marker wird auch in den Tracks angezeigt und kann dort umbenannt werden.

Toolbar 8:

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann in das Chart geklickt werden, um einen speziellen Marker einzufügen, mit dem ein Bereich ausgeschnitten werden kann.

Diese Funktionen können dazu genutzt werden, um die Daten der Tracks zu bearbeiten.

Toolbar 9:

Legt fest, ob nur sichtbare Tracks oder auch unsichtbare Tracks von den folgenden Funktionen, die Daten entfernen können, bearbeitet werden.

Toolbar 10:

Legt fest, ob bei den folgenden Funktionen, die Daten entfernen können, Lücken gelassen werden oder nicht. Wenn diese Option aktiviert ist, wird nach dem Entfernen eine Lücke an der Stelle im Datenelement gelassen, an der die Daten entfernt wurden. Andernfalls werden die Lücken geschlossen, indem das rechte Datenelement an das Ende des linken verschoben wird.

Toolbar 11:

Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn zwei Marker zum Ausschneiden eingefügt worden sind. Diese können mit Toolbar 12: oder per Rechtsklick auf einen Graphen eingefügt werden. Beim Ausführen wird der Bereich zwischen den zwei Markern entfernt.

Toolbar 13:

Mit dieser Funktion kann der in den Tracks selektierte Bereich entfernt werden. Der selektierte Bereich wird dann verkleinert, da der zuvor im Chart angezeigte Bereich entfernt worden ist.

Toolbar 14:

Mit dieser Funktion wird alles außer dem selektierten Bereich entfernt.

Toolbar 15:

Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn nicht alle Tracks dieselbe Menge an Daten haben. Diese Differenz wird auch rot gestrichelt in der Timeline der Tracks angezeigt.

Beim Ausführen werden bei den Tracks, die eine größere Datenmenge besitzen, Daten entfernt, sodass die Anzahl der Daten in allen Tracks übereinstimmt.

Toolbar 16:

Mit dieser Funktion können alle Lücken im Data Track Editor geschlossen werden. Dabei werden in allen Tracks die Datenelemente, die auf eine Lücke folgen, nach links an das Ende des vorherigen Datenelements verschoben, ohne dass dabei Daten entfernt werden.

Toolbar 17:

Hier kann der Curve Creator in einem neuen Fenster geöffnet werden. Dieser enthält die Daten des selektierten Bereichs, von den sichtbaren Tracks. Nach dem Schließen des Curve Creators werden die Graphen in einem Analytics File gespeichert und in den Tracks ersetzt. Sollte die Funktion zum Verändern des Start- oder Endpunkts im Curve Creator verwendet worden sein, wird der Bereich ersetzt, aus dem die Daten stammen, ansonsten der vorher selektierte Bereich.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der selektierte Bereich kleiner als 100.000 Werte ist.