Maximales Timout bei der Laufzeitstatus-Ermittlung

Eine konfigurierte Laufzeit wird als nicht erreichbar angesehen, wenn eine Anfrage länger als diese Zeitspanne dauert.

Allgemeine Informationen

Domain

ADS

Vollständiger Symbol-Pfad

ADS.Config::RUNTIME_STATE_CHECK_TIMEOUT

Eigenschaft ist versteckt

Ja

Standardmäßig in jeder Konfiguration enthalten

Nein

Schema

Typ

string

Format

timespan

Minimum

PT1S

Maximum

PT30S

Default-Wert

"PT5S"

JSON-Schema

{
    "default": "PT5S",
    "description": "DESC_RUNTIME_STATE_CHECK_TIMEOUT",
    "format": "timespan",
    "formatMaximum": "PT30S",
    "formatMinimum": "PT1S",
    "hidden": true,
    "propertyOrder": 3,
    "type": "string"
}