Endpoints
Es werden IPv4- und IPv6-Endpunkte unterstützt. Nur HTTPS-Endpunkte sollten für den Remote-Zugriff aktiviert werden. Verwenden Sie die Wildcard-Adressen '0.0.0.0' und '[::]', um Remote-Verbindungen auf allen Netzwerkschnittstellen zu akzeptieren.
Allgemeine Informationen
|
Domain |
TcHmiSrv |
|
Vollständiger Symbol-Pfad |
TcHmiSrv.Config::ENDPOINTS |
|
Kategorie |
Webserver |
|
Eigenschaft ist versteckt |
Nein |
|
Standardmäßig in jeder Konfiguration enthalten |
Nein |
Schema
|
Typ |
array |
|
Duplikate erlaubt |
Ja |
|
Minimale Anzahl von Elementen |
1 |
Default-Wert
[
"http://127.0.0.1:1010",
"https://0.0.0.0:1020"
]JSON-Schema
{
"category": "CATEGORY_WEBSERVER",
"default": [
"http://127.0.0.1:1010",
"https://0.0.0.0:1020"
],
"description": "DESC_ENDPOINTS",
"items": {
"type": "string"
},
"minItems": 1,
"propertyOrder": 2,
"type": "array",
"uniqueItems": true
}