Schlüssel-Passwort
Passwort für die Dekodierung des privaten Schlüssels oder der PFX-Datei. Wenn das Zertifikat kein Passwort benötigt, kann dieses Feld leer bleiben.
Allgemeine Informationen
|
Domain |
TcHmiSrv |
|
Vollständiger Symbol-Pfad |
TcHmiSrv.Config::KEYPASSWORD |
|
Kategorie |
Sicherheit |
|
Eigenschaft ist versteckt |
Nein |
|
Standardmäßig in jeder Konfiguration enthalten |
Nein |
Schema
|
Typ |
string |
|
Format |
base64 |
|
Default-Wert |
"" |
JSON-Schema
{
"category": "CATEGORY_SECURITY",
"default": "",
"description": "DESC_KEYPASSWORD",
"format": "base64",
"propertyOrder": 10,
"type": "string"
}