Schlüssel
Dieser Schlüssel wird zur Entschlüsselung des Zertifikats verwendet. Bei Zertifikation im PFX-Format kann dieses Feld leer bleiben.
Allgemeine Informationen
|
Domain |
TcHmiSrv |
|
Vollständiger Symbol-Pfad |
TcHmiSrv.Config::KEY |
|
Kategorie |
Sicherheit |
|
Eigenschaft ist versteckt |
Nein |
|
Standardmäßig in jeder Konfiguration enthalten |
Nein |
Schema
|
Typ |
string |
|
Format |
base64 |
|
Default-Wert |
"" |
JSON-Schema
{
"category": "CATEGORY_SECURITY",
"default": "",
"description": "DESC_KEY",
"format": "base64",
"propertyOrder": 9,
"type": "string"
}