Dateien
Spezielle Einstellungen und Berechtigungen für bestimmte Dateien oder Verzeichnisse.
Allgemeine Informationen
|
Domain |
TcHmiSrv |
|
Vollständiger Symbol-Pfad |
TcHmiSrv.Config::FILES |
|
Eigenschaft ist versteckt |
Nein |
|
Standardmäßig in jeder Konfiguration enthalten |
Nein |
Schema
|
Typ |
object |
JSON-Schema
{
"additionalProperties": {
"default": {
"ACCESS": 3
},
"properties": {
"ACCESS": {
"$ref": "tchmi:server#/definitions/accessEnum"
},
"FILESHTTPHEADERS": {
"format": "multiline",
"type": "string"
},
"HTTPSTATUSCODE": {
"enum": [
"",
"301",
"302",
"307",
"308",
"401",
"403",
"404"
],
"type": "string"
},
"LOGINPAGE": {
"type": "string"
}
},
"type": "object"
},
"description": "DESC_FILES",
"propertyOrder": 11,
"type": "object"
}