confirmationState

Alarm-Quittierung

Allgemeine Informationen

Domain

TcHmiSrv

Schema

Aufzählungstyp

integer

Default-Wert

1

Optionen

Wert

Label

0

Nicht unterstützt

1

Nicht erforderlich

2

Auf Quittierung wartend

3

Quittiert

4

Zurückgesetzt

JSON-Schema

{
    "default": 1,
    "description": "descConfirmationState",
    "enum": [
        0,
        1,
        2,
        3,
        4
    ],
    "options": [
        {
            "label": "ENUM_NOTSUPPORTED",
            "propertyOrder": 2,
            "value": 0
        },
        {
            "label": "ENUM_NOTREQUIRED",
            "propertyOrder": 5,
            "value": 1
        },
        {
            "label": "ENUM_WAIT",
            "propertyOrder": 4,
            "value": 2
        },
        {
            "label": "ENUM_CONFIRMED",
            "propertyOrder": 3,
            "value": 3
        },
        {
            "label": "ENUM_RESET",
            "propertyOrder": 1,
            "value": 4
        }
    ],
    "type": "integer"
}