alarmState

Alarm-Zustand

Allgemeine Informationen

Domain

TcHmiSrv

Schema

Aufzählungstyp

integer

Default-Wert

0

Optionen

Wert

Label

0

Ausgelöst

1

Quittiert

2

Beseitigt

3

Beseitigt und Quittiert

4

Ungültig

JSON-Schema

{
    "default": 0,
    "description": "descAlarmState",
    "enum": [
        0,
        1,
        2,
        3,
        4
    ],
    "options": [
        {
            "label": "ENUM_0_RAISED",
            "value": 0
        },
        {
            "label": "ENUM_1_CONFIRMED",
            "value": 1
        },
        {
            "label": "ENUM_2_CLEARED",
            "value": 2
        },
        {
            "label": "ENUM_3_CLEARED_AND_CONFIRMED",
            "value": 3
        },
        {
            "label": "ENUM_4_INVALID",
            "value": 4
        }
    ],
    "type": "integer"
}