CSS Klassen verwenden
Innerhalb der Cascading Style Sheet Dateien eines Framework Controls werden die CSS-Klassenselektoren verwendet.
Zulässige Selektoren
Folgende CSS-Selektoren können innerhalb einer CSS-Datei eines Framework Controls bedingt verwendet werden:
![]() | Bei Klassenselektoren werden neue CSS-Klassen für ein Framework Control definiert, wodurch es keine Überschreibungen von CSS-Styles außerhalb des Framework Controls gibt. Sollen Typ- oder Attributselektoren verwendet werden, muss darauf geachtet werden, dass diese nur für die Klasse des Framework Controls verwendet werden und keine Styles außerhalb des Framework Controls überschreiben (Nachfahrenselektor): |
.TcHmi_Controls_FrameworkPrj1_FrameworkControlJs1 a {
color: red;
}Folgende CSS-Selektoren sollten nicht innerhalb einer CSS-Datei eines Framework Controls verwendet werden:
- ID-Selektoren: Innerhalb eines Framework Controls dürfen aufgrund der Mehrfachinstanziierung keine festen IDs vergeben werden.
- Universalselektor: Ein Framework Control sollte bei der Instanziierung keine Styles außerhalb des Controls überschreiben.
Verwendung der Klassenselektoren
CSS-Klassen können in der Template.html-Datei verwendet oder dynamisch zur Laufzeit innerhalb der Source.js/ts-Datei hinzugefügt werden.
.TcHmi_Controls_FrameworkPrj1_FrameworkControlJs1-template
{
width: 100%;
height: 100%;
}Die Verwendung einer CSS-Klasse innerhalb der Template.html-Datei erfolgt über das HTML-Attribut „class“:
<div class="TcHmi_Controls_FrameworkPrj1_FrameworkControlJs1-template tchmi-box">
</div>![]() | Die Klasse „ |
Die dynamische Verwendung einer CSS-Klasse innerhalb der Source.js kann z. B. über die jQuery-Funktion „.addClass()“ realisiert werden:
this.__elementTemplateRoot.addClass('TcHmi_Controls_FrameworkPrj1_FrameworkControlJs1-my-custom-class');