Theme-Ebenen
Das Aussehen eines Framework Controls kann auf verschiedenen Ebenen des Theme-Systems beschrieben werden.
Ebene 4: Attributdefinition pro Control-Typ
Auf der Ebene 4 des Theme-Systems besteht die Möglichkeit Control-Themes zu definieren. Durch die Control-Themes können gezielt einzelne Attribute des Framework Controls überschrieben werden. Die Definition eines Control-Themes erfolgt innerhalb einer Theme-Datei und kann mit dem Theme-Editor im Engineering oder direkt als JSON-Code erstellt werden. Die Theme-Datei muss einem bestimmten Theme innerhalb des Projektes zugeordnet werden:

Anschließend muss die Theme-Datei als „ThemedValues“ unter „themes“ in der Description.json-Datei referenziert werden.
Ebene 5: Attributdefinition durch DefaultValueInternal
Auf der Ebene 5 des Theme-Sytems besteht die Möglichkeit die Eigenschaften des Attributs über den DefaultValueInternal zu setzen. Der DefaultValueInternal kann in der Description.json-Datei des Framework Controls gesetzt werden.
Beispiel für ein Color-Attribut:
"defaultValueInternal": {
"color": "rgba(255, 0, 0, 1)"
}Ebene 8: Cascading Style Sheets pro Theme
Auf der Ebene 8 des Theme-Systems besteht die Möglichkeit, Cascading Style Sheet-Dateien zu einem Theme hinzuzufügen. Innerhalb der CSS-Datei können beliebige Elementeigenschaften definiert werden.

Anschließend muss die CSS-Datei „Stylesheet“ unter „themes“ in der Description.json-Datei des Framework Controls referenziert werden.
Ebene 9: Cascading Style Sheets auf Projektebene im Control
Auf der Ebene 9 des Theme-Systems besteht die Möglichkeit, Cascading Style Sheet-Dateien unabhängig von einem Theme auf der Projektebene im Control hinzuzufügen. Per Default ist in jedem Framework Control Projekt eine Style.css-Datei auf Projektebene enthalten. Innerhalb dieser Datei werden Elementeigenschaften definiert, die unabhängig von einem Theme gelten sollen (z. B. Größen eines Divs).

Alle CSS-Dateien auf der Projektebene im Control müssen unter „dependencyFiles“ in der Description.json-Datei des Framework Controls referenziert werden.