Trigger
[ Namensraum ]
Funktionen
|
Name |
Beschreibung |
|---|---|
Prüft ob der übergebene Parameter vom Typ Condition ist. | |
Prüft ob der übergebene Parameter vom Typ SwitchCase ist. | |
Prüft ob der übergebene Parameter vom Typ ControlApiFunction ist. | |
Prüft ob der übergebene Parameter vom Typ WriteToSymbol ist. | |
Prüft ob der übergebene Parameter vom Typ Comment ist. | |
Prüft ob der übergebene Parameter vom Typ Function ist. | |
Prüft ob der übergebene Parameter vom Typ JavaScript ist. | |
Prüft ob der übergebene Parameter vom Typ ActionTemplate ist. | |
Prüft ob der übergebene Parameter vom Typ FunctionExpression ist. |
Typen
|
Name |
Beschreibung |
|---|---|
Zusammenfassung aller Action Schnittstellen. |
Schnittstellen
|
Name |
Beschreibung |
|---|---|
Basis aller Action-Schnittstellen. | |
Definiert eine Aktion vom Typ Condition. Eine If-Then-Else Bedingung mit der verschiedene Aktionen in Abhängkeit bestimmter Werte ausgeführt werden können. | |
Definiert eine Aktion vom Typ SwitchCase. Eine SwitchCase Entscheidung mit der verschiedene Aktionen in Abhängkeit bestimmter Werte ausgeführt werden können. | |
Definiert eine Aktion vom Typ ControlApiFunction. Eine Aktion die dazu verwendet wird eine Funktion einer bestimmten Control-Instanz aufzurufen. | |
Definiert eine Aktion vom Typ WriteToSymbol. Eine Aktion die dazu verwender wird einen Wert auf ein bestimmtes Symbol zu schreiben. | |
Definiert eine Aktion vom Typ Comment. Ein Kommentar Objekt wird im Actions & Conditions Editor als Kommentar angezeigt. | |
Definiert eine Aktion vom Typ TAFunction. Eine Aktion die dazu verwendet wird eine Funktion TwinCAT HMI Funktion aufzurufen. | |
Definiert eine Aktion vom Typ JavaScript. Eine Aktion die dazu verwendet wird einen hinterlegten JavaScript Quellcode auszuführen. | |
Definiert eine Aktion vom Typ ActionTemplate. Eine Aktion die dazu verwendet wird ein bestimmtes ActionTemplate aufzurufen. | |
Definiert eine Aktion vom Typ FunctionExpression. Eine Aktion die dazu verwendet wird einen FunktionsAusdruck per JavaScript Parser aufzulösen. | |
Basis aller BindingTarget-Schnittstellen. | |
Definiert ein Control-Attribut als Ziel eines Bindings. | |
Logischer Ausdruck, der z.b. in einer Bedingung vom Typ Condition verwendet wird. | |
If-Teil einer Bedingung. | |
ElseIf-Teil einer Bedingung. | |
Else-Teil einer Bedingung. | |
Baiss aller SwitchCase Fall Schnittstellen. | |
Ein SwitchCase Fall. | |
Default SwitchCase Fall. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.12 |
- baseAction
- Action
- Condition
- isCondition
- SwitchCase
- isSwitchCase
- ControlApiFunction
- isControlApiFunction
- WriteToSymbol
- isWriteToSymbol
- Comment
- isComment
- TAFunction
- isFunction
- JavaScript
- isJavaScript
- ActionTemplate
- isActionTemplate
- FunctionExpression
- isFunctionExpression
- BindingTarget
- ControlAttributeBindingTarget
- Expression
- ConditionIf
- ConditionElseIf
- ConditionElse
- Case
- VCase
- DCase