Version

[ Schnittstelle ]

export interface Version {
    full: string;
    major: number;
    minor: number;
    build: number;
    revision: number;
}

Beschreibt eine Versionsnummer und bietet Zuriff auf die einzelnen Bestandteile.

Eigenschaften

Name

Typ

Beschreibung

full

string

Vollständige Version als string in der Form: Major.Minor.Build.Revision

z.B.: „1.0.0.0“

major

number

Major-Teil als Zahl

minor

number

Minor-Teil als Zahl

build

number

Build-Teil als Zahl

revision

number

Revision-Teil als Zahl

Version 1:

Verfügbar ab Version 1.10