Combobox anzeigen
Das Datagrid bietet die Möglichkeit, eine Spalte als Combobox anzuzeigen.
- Wählen Sie den Control-Typ Combobox aus.
- Öffnen Sie den Dialog Data definitions mit Klick auf den …-Button.
In dem Data definitions-Dialog können Sie beliebig viele Einträge hinzufügen.
- Text: Text der für den Combobox-Eintrag angezeigt wird.
- Value: Wert, über den der Combobox-Eintrag selektiert wird.
- Add: Fügt einen neuen Combobox-Eintrag hinzu.
Nach der Konfiguration zeigt die Combobox automatisch den Text an, der für den jeweiligen Wert hinterlegt ist. Die Datenstruktur gibt dabei von außen den Wert vor, über den der Eintrag in der Combobox selektiert wird.
Das nachfolgende Beispiel baut auf der Default-Konfiguration des Datagrids auf. Der Code kann unter das Attribut SrcData kopiert werden:
[
{
"Test1": "Example Data",
"Test2": 42,
"Test3": true,
"Test4": "42"
},
{
"Test1": "Example Data",
"Test2": 3.1415,
"Test3": false,
"Test4": "43"
}
]
Daraus ergibt sich die folgende Ansicht: