Schema-Generator
Der Schema-Generator wird zum Abschluss von jedem Erstellungsprozess eines Datentyps aufgerufen. Zudem kann direkt mit dem Schema-Generator gestartet werden, wenn Start from scratch ausgewählt wird.

- Datentyp-Explorer: Der Datentyp-Explorer zeigt die Struktur des Datentyps in einer Baumansicht.
- Name: Name des Datentyps.
- Title: Titel des Datentyps.
- Description: Beschreibung des Datentyps.
- Base Type: Basisdatentyp des Datentyps.
- Schema Type: JSON-Basisdatentypen.
- Existing Type: Beliebiger TwinCAT HMI Datentyp.
- Multiple: Beliebige Datentypen mit Einschränkungen: AnyOf, AllOf oder OneOf (siehe JSON-Dokumentation).
- Not Set: Keinen Datentyp setzen. Dieses erfordert eine manuelle Einschränkung des Datentyps.
- Define Subtypes: Ermöglicht die Definition von Subtypen innerhalb des Schemas. Ein Subtyp ist ein benutzerspezifischer Datentyp innerhalb des benutzerspezifischen Datentyps.
- Additional Properties: Fügt optionale Eigenschaften zu dem Datentyp hinzu. Optionale Eigenschaften ermöglichen das Hinzufügen von weiteren Eigenschaften, die nicht erforderlich sind, aber validiert werden (siehe JSON-Dokumentation).
- Required Properties: Definiert alle Eigenschaften, die erforderlich sind. Pro Zeile wird eine Eigenschaft eingetragen. Fehlt eine erforderliche Eigenschaft bei dem Datentyp, ist der Datentyp nicht valide.
- Subschema Preview: Gibt eine Vorschau auf das generierte Schema des selektierten Knotens im Datentyp-Explorer.
Weiterführende Informationen