FormatString
function FormatString(formatString: string, ...args: any[]): string | null
Die Funktion FormatString formatiert einen gegebenen String, indem für Platzhalter in dem String die Werte der Symbole eingesetzt werden.
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
formatString | Ein String mit Platzhaltern. | |
…args [ Rest Parameter ] | any[] | Beliebiger Wert, der in einen Platzhalter eingesetzt wird. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
---|---|
String, in dem die Platzhalter durch Werte der Symbole ersetzt werden oder null wenn etwas anderes als String als formatString übergeben wurde. |
Platzhalter
Beispiel: {0|.1f}
Platzhalter | Beschreibung |
---|---|
{ | Platzhalter wird eingeleitet. |
0 | Index des Parameters (optional, ohne Index wird der Reihe nach iteriert). |
| | Separator. |
+ | Wird hier ein + angegeben, so erhält der String in jedem Fall ein Vorzeichen. Also beispielsweise "+42" für die positive Zahl 42. Negative Zahlen erhalten natürlich immer ein Vorzeichen. |
.X | Anzahl der Stellen. |
f | Typenbeschreibung. |
} | Ende des Platzhalters. |
Typenbeschreibung
Character | Beschreibung |
---|---|
d | Signed decimal integer |
i | Signed decimal integer |
u | Unsigned decimal integer |
o | Unsigned octal |
x | Unsigned hexadecimal integer |
X | Unsigned hexadecimal integer (uppercase) |
f | Decimal floating point |
e | Scientific notation (mantissa/exponent), lowercase |
g | Use the shortest representation: e or f |
s | String of characters |
b | Binary number |
t | true or false |
T | Type of the argument ('number', 'string', 'null' …) |
v | Primitive value of the specified argument |
j | JavaScript object or array as a JSON encoded string |
NuGet Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Functions
![]() | NuGet-Pakete sind verfügbar ab Version 1.12. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.10 |
Beispiel
Input:
FormatString('Hello {1|.5s}. This is a floating point number - {0|.2f}. Two zeros are attached - {03i} (3 digits in total).', 2, 'World123', 3);
Output:
"Hello World. This is a floating point number – 2.00. Two zeros are attached – 003 (3 digits in total)."