KnobConfigHorizontal

Für die Darstellung des Sliders lässt sich eine andere Grafik wählen.

Diese Definition trifft nur Gauges welche über das Attribut Orientation horizontal ausgerichtet sind. Ist das Control vertikal positioniert, so wird die Resource KnobConfigVertical genutzt.

Es muss der Pfad der Bilddatei sowie die Anzeigegröße des Bildes angegeben werden. Weiterhin kann der Versatz des "Ankerpunktes" festgelegt werden. So kann das Bild korrekt bezüglich des Wertebalkens positioniert werden.

Beachten Sie, dass eine SVG-Datei einen eigenen Viewport öffnet und daher im Normalfall das Seitenverhältnis nicht verändert werden kann.

Auch teiltransparente Bilder im PNG und SVG Format werden unterstützt. Bei Pixelgrafiken (PNG, JPG) ist zu beachten, dass die Attribute KnobColor und KnobArrowsColor keine Auswirkungen haben. Wird ein SVG genutzt, kann die Farbdefinition greifen, wenn das SVG entsprechend vorbereitet wird.

Beim Laden wird folgende Zeichenersetzung im SVG durchgeführt:

Beispiel SVG

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" width="40" height="40">
    <defs>{KnobColorGradientDefinition}</defs>
    <circle r="18px" cx="20px" cy="20px"
        style="stroke-width:3px;{KnobColorFill}{KnobArrowsColorStroke}"></circle>
    <path d="M 18 11 L 16 11 L 7 20 L 16 29 L 18 29 L 18 27 L 11 20 L 18 13 Z"
        style="stroke:none;{KnobArrowsColorFill}"></path>
    <path d="M 22 13 L 24 11 L 33 20 L 24 29 L 22 29 L 22 27 L 29 20 L 22 13 Z"
    style="stroke:none;{KnobArrowsColorFill}"></path>
</svg>

Schema: tchmi:framework#/definitions/KnobDefinition

KnobConfigHorizontal 1:

Verfügbar ab Version 1.10