IOptions
[ Schnittstelle ]
export interface IOptions {
BindingMode?: TcHmi.BindingMode;
BindingEvent?: string;
BindingEvents?: string[];
Timeout?: number;
Interval?: number;
Parallel?: boolean;
}Eigenschaften
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
BindingMode [ Optional ] | TcHmi.BindingMode | Enthält den Wert der BindingMode Option des Symbol-Ausdrucks. |
BindingEvent [ Optional ] | Enthält den Wert der ersten BindingEvent Option des Symbol-Ausdrucks. Der Wert repräsentiert den Namen eines Events des Controls mit dem das Symbol verknüpft ist. Das Event ist der Auslöser für das zurücklesen des entsprechenden Attribut-Wertes, mit dem das Symbol verknüpft ist. | |
BindingEvents [ Optional ] | string[] | Enthält eine Liste von Werten aller BindingEvent Optionen des Symbol-Ausdrucks. Die Werte repräsentieren jeweils den Namen eines Events des Controls mit dem das Symbol verknüpft ist. Die Events sind Auslöser für das zurücklesen des entsprechenden Attribut-Wertes, mit dem das Symbol verknüpft ist. Die Events werden in der Reihenfolge wie sie im Symbol-Ausdruck vorkommen angemeldet. |
Timeout [ Optional ] | Enthält den Wert der Timeout Option des Symbol-Ausdrucks. Wird ausschließlich von Symbolen des Typs "Server" unterstützt. Requests gegen den TwinCAT HMI Server die auf diesem Symbol-Objekt basieren, werden nach Ablauf der eingestellten Zeit in Millisekunden abgebrochen und liefern einen Fehler zurück. | |
Interval [ Optional ] | Enthält den Wert der Interval Option des Symbol-Ausdrucks. Wird ausschließlich von Symbolen des Typs "Server" unterstützt. Subscription Requests gegen den TwinCAT HMI Server die auf diesem Symbol-Objekt basieren, verwenden diese Intervall-Zeit anstelle der globalen. | |
Parallel [ Optional ] | Enthält den Wert der Parallel Option des Symbol-Ausdrucks. Wird ausschließlich von Symbolen des Typs "Server" unterstützt. Mit dieser Option kann festgelegt werden, ob ReadWrite Requests gegen den TwinCAT HMI Server parallel oder serialisiert verschickt werden. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.10 |