Entwicklungsumgebung
Ein Framework Control Projekt wird innerhalb einer Projektmappe im Visual Studio erstellt. In einer Projektmappe können mehrere Framework Control Projekte sowie dazugehörige HMI-Projekte platziert werden. Ein Framework Control Projekt kann über die Standard Visual Studio Funktionen konfiguriert werden (z. B. Projektmappe erstellen).
Ein Framework Control Projekt beinhaltet bei der Erstellung folgende Elemente:

- References: Dieser Projektknoten wird nicht benötigt und wird automatisch durch den Projekttyp im Visual Studio bereitgestellt.
- Icons: Dieser Ordner beinhaltet alle Icons, die zu dem Control gehören.
- Icon: Die .png-Elemente sind Control-Icons in verschiedenen Größen.
- Schema: Dieser Ordner beinhaltet JSON-Schema-Dateien, die für das Control benötigt werden. In diesen Ordner können weitere JSON-Schema-Dateien für projektspezifische Datentypen hinzugefügt werden.
- ControlDescription.Schema.json: Standard-Schema, welches die Description.json beschreibt.
- Themes: Dieser Ordner beinhaltet alle Themes, die zu dem Control gehören. In diesen Ordner können neuen Themes hinzugefügt werden.
- Base: Dieser Ordner beinhaltet das Basis-Theme des Controls. In diesen Ordner können weitere Theme-basierte Dateien hinzugefügt werden.
- Image: Dieser Ordner dient als Container für Bilder, die dem Basis-Theme zugeordnet werden.
- Style.css: Diese Stylesheet-Datei beinhaltet die Eigenschaften für das Basis-Theme.
- Description.json: Diese Datei beinhaltet alle Schnittstellen zu dem Engineering des TwinCAT HMIs
- Mainfest.json: Diese Datei beschreibt Control-Daten, die für die Erstellung eines TwinCAT HMI Packages benötigt werden.
- Source.js: Diese Datei enthält die JavaScript-Logik die für das Control benötigt wird.
- Style.css: Diese Datei beinhaltet alle Style-Eigenschaften, die unabhängig von dem jeweiligen Theme für das Control gelten sollen.
- Template.html: Diese Datei beinhaltet das statische HTML-Gerüst des Controls und wird bei der späteren Instanziierung auf dem HMI als HTML-Code für das Control in das HMI eingebunden.
![]() | Zu beachten ab Version 1.8 Für die Programmierung von Framework Controls ist eine Vollversion des Visual Studios erforderlich, um den HTML-, CSS- und JavaScript-Code zu editieren. Die Visual Studio Shell reicht nicht aus. |