Base64BinaryWriter
[ Klasse ]
Ermöglicht das Schreiben von binären Daten in einen Base64 enkodierten String.
Konstruktoren
|
Name |
Beschreibung |
|---|---|
Erzeugt einen neuen Base64BinaryWriter. |
Funktionen
|
Name |
Beschreibung |
|---|---|
Schreibt einen boolschen Wert. | |
Schreibt ein Byte. | |
Schreibt ein vorzeichenbehaftetes Byte. | |
Schreibt eine 16-bit Ganzzahl. | |
Schreibt eine vorzeichenlose 16-bit Ganzzahl. | |
Schreibt eine 32-bit Ganzzahl. | |
Schreibt eine vorzeichenlose 32-bit Ganzzahl. | |
Schreibt eine Gleitkommazahl. | |
Schreibt eine Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit. | |
Schreibt eine Zeichenkette. | |
Gibt den Base64 enkodierten String zurück, der die bis jetzt geschriebenen Daten enthält. | |
Gibt die Länge der bis jetzt geschriebenen Daten in Bytes zurück. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.10 |