Base64BinaryReader
[ Klasse]
Ermöglicht das Auslesen von binären Daten aus einem Base64 enkodierten String.
Gelesen wird immer ab der aktuellen Position des Lesezeigers. Der Lesezeiger zeigt nach der Erzeugung eines neuen Base64BinaryReaders auf das erste Byte der Daten und wird mit jedem Lesevorgang um die Anzahl der gelesenen Bytes weitergesetzt.
Konstruktoren
|
Name |
Beschreibung |
|---|---|
|
|
|
Erzeugt einen neuen Base64BinaryReader, um aus dem übergebenen String zu lesen. |
Funktionen
|
Name |
Beschreibung |
|---|---|
|
|
|
Liest einen boolschen Wert aus. | |
Liest ein Byte aus. | |
Liest ein vorzeichenbehaftetes Byte aus. | |
Liest eine 16-bit Ganzzahl aus. | |
Liest eine vorzeichenlose 16-bit Ganzzahl aus. | |
Liest eine 32-bit Ganzzahl aus. | |
Liest eine vorzeichenlose 32-bit Ganzzahl aus | |
Liest eine Gleitkommazahl aus. | |
Liest eine Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit aus. | |
Liest eine Zeichenkette aus. | |
Gibt die Länge der Daten in Bytes zurück. | |
Gibt die aktuelle Position des Lesezeigers zurück. | |
Setzt die Position des Lesezeigers. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.10 |