SymbolType

[ Enumeration ]

export enum SymbolType {
    Invalid = 0,
    Server = 10,
    Internal = 20,
    LocalizedText = 30,
    PartialParam = 40,
    TemplateParam = 50,
    Function = 60,
    Control = 70,
}

Die Namen der Enumeration sind zur Laufzeit vorhanden. Sie können also beispielsweise TcHmi.SymbolType.Internal direkt in einem Vergleich nutzen.

Werte

Name

Wert

Beschreibung

Invalid

0

Kein gültiger Symboltyp

Server

10

Server-Symbol

Internal

20

Internes-Symbol

LocalizedText

30

Lokalisierter-Text

PartialParam

40

Parameter eines User Controls

TemplateParam

50

Parameter eines Action Template

Function

60

Funktions-Symbol

Control

70

Control-Symbol

SymbolType 1:

Verfügbar ab Version 1.8