LineGraphDescription

[ Schnittstelle ]

export interface lineGraphDescription {
    yAxisId: number;
    lineWidth?: number;
    lineColor?: TcHmi.SolidColor;
    pointDot?: boolean;
    pointDotRadius?: number;
    pointDotFillColor?: TcHmi.SolidColor;
    pointDotStrokeWidth?: number;
    pointDotStrokeColor?: TcHmi.SolidColor;
    legendName?: string;
    xScaleFactor?: number;
    yScaleFactor?: number;
    fillMode?: string;
    fillModeReferenceLine?: string;
    fillColor?: TcHmi.SolidColor;
    fillTransparency?: string;
    colorRanges?: {
        color?: TcHmi.SolidColor;
        fillColor?: TcHmi.SolidColor;
        expression?: TcHmi.Filter | null | undefined;
    }[];
    defaultVisibility?: boolean;
}

Eigenschaften

Name

Typ

Beschreibung

yAxisId

number

id der Y-Achse

lineWidth (optional)

number

Liniendicke

lineColor (optional

TcHmi.SolidColor

Linienfarbe

pointDot

boolean

Sollen Punkte gezeichnet werden

pointDotRadius (optional)

number

Radius der Punktkreise

pointDotFillColor (optional)

TcHmi.SolidColor

Füllfarbe des Punktkreises

pointDotStrokeWidth (optional)

number

Strichbreite des Punktkreises

pointDotStrokeColor (optional)

TcHmi.SolidColor

Strichfarbe des Punktkreises

legendName (optional)

string

Legendenname

xScaleFactor (optional)

number

X-Skalierungsfaktor

yScaleFactor (optional)

number

Y-Skalierungsfaktor

fillMode (optional)

string

Modus, wie der Graph gefüllt werden soll. Möglich sind: None, HorizontalZero, Top, Bottom, Center und Source

fillModeReferenceLine

string

Name der ReferenceLine

fillColor (optional)

TcHmi.SolidColor

Füllfarbe des Graphen

fillTransparency (optional)

number

Transparenz der Füllfarbe (0-1)

colorRanges (optional)

TcHmiCharting.ColorRanges

Array of Farben, die für verschiedene Bereiche benutzt werden

defaultVisibility (optional)

boolean

Sichtbarkeit des Graphen

Siehe auch

Schema: tchmi:framework#/definitions/ChartLineGraphDescriptionDefinitionList

LineGraphDescription 1:

Verfügbar ab Version 1.8