BoxShadow
[ Schnittstelle ]
export interface BoxShadow {
color: TcHmi.SolidColor;
offsetX: number;
offsetXUnit?: TcHmi.DimensionUnit;
offsetY: number;
offsetYUnit?: TcHmi.DimensionUnit;
inset?: boolean;
blur?: number;
blurUnit?: TcHmi.DimensionUnit;
spread?: number;
spreadUnit?: TcHmi.DimensionUnit;
}Eigenschaften
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
color | Farbe des Schattens | |
offsetX | Zahlenwert des Abstands des Schattens in X-Richtung | |
offsetXUnit | Einheit des Abstands des Schattens in X-Richtung | |
offsetY | Zahlenwert des Abstands des Schattens in Y-Richtung | |
offsetYUnit | Einheit des Abstands des Schattens in Y-Richtung | |
inset [ Optional ] | Legt fest, ob der Schatten nach innen gerichtet sein soll. | |
blur [ Optional ] | Zahlenwert der Unschärfe des Schattens | |
blurUnit [ Optional ] | Einheit der Unschärfe des Schattens | |
spread [ Optional ] | Zahlenwert der Vergrößerung oder Verkleinerung des Schattens | |
spreadUnit [ Optional ] | Einheit der Vergrößerung oder Verkleinerung des Schattens |
Schema: tchmi:framework#/definitions/BoxShadowList
![]() | Verfügbar ab Version 1.8 |