RowOptions
Definition für die Zeilen und damit deren Anzahl.
Festgelegt werden kann:
- Height (ähnlich zu Control Height)
- Height Mode (ähnlich zu Control Height Mode)
- Minimum Height (identisch zu Control Minimum Height)
- Maximum Height (identisch zu Control Maximum Height)
- Overflow legt fest, ob ein Kind-Control abgeschnitten dargestellt wird, wenn es größer ist als die Zelle.
![]() | Informieren Sie sich wie Controls positioniert und in der Größe festgelegt werden können. |
Engineering
Mit diesem Dialog können Sie die Anzahl der Zeilen und ihre Einstellungen ändern.
Elements | Liste aller hinzugefügter Objekte |
|---|---|
| Löschen des ausgewählten Objekts. |
| Ändern der Objektreihenfolge (oben = links.) |
| Hinzufügen eines neues Objekts. |
Kategorie: Layout
|
Name |
Beschreibung |
|---|---|
Row Height | Definition der Zeilenhöhe |
|
Auswahl der Methode zur Berechnung der Höhe | |
Row Max Height | Definition der maximalen Zeilenhöhe |
Row Min Height | Definition der minimalen Zeilenhöhe |
Overflow | Auswahl, ob Controls, die zur Zeile hinzugefügt aber außerhalb des Zeilenbereichs platziert worden sind, angezeigt werden sollen |
Schema (Version 1.8): tchmi:framework#/definitions/RowOptions
Schema (Version 1.12): tchmi:framework#/definitions/TcHmi.Controls.System.TcHmiGrid.RowOptions
Attribut-Getter
public getRowOptions(): TcHmi.Controls.System.TcHmiGrid.IRowOptions[] | undefined;Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
- | - | - |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
TcHmi.Controls.System.TcHmiGrid.IRowOptions[], undefined | Der aktuelle Wert des Attributs. |
Attribut-Setter
public setRowOptions(valueNew: TcHmi.Controls.System.TcHmiGrid.IRowOptions[] | null): void;Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
valueNew | TcHmi.Controls.System.TcHmiGrid.IRowOptions[], null | Der neue Wert des Attributs. Wird null übergeben, so wirkt der interne Standardwert. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
void | Kein Rückgabewert. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.8 |