Box Shadow Editor
Mit diesem Editor können Sie einen Schatten für das Control einstellen.
Elements | Liste aller hinzugefügter Objekte |
|---|---|
| Löschen des ausgewählten Objekts. |
| Ändern der Objektreihenfolge (oben = links.) |
| Hinzufügen eines neues Objekts. |
Kategorie: Colors
|
Name |
Beschreibung |
|---|---|
Color | Definition der Farbe des Schattens |
Kategorie: General
|
Name |
Beschreibung |
|---|---|
blur | Definition der Unschärfe |
blur unit | Auswahl der Einheit:
|
inset | Auswahl, ob der Schatten anstatt außen am Control rechts unten, innen im Control links oben gezeichnet werden soll |
offsetX | Definition des Offsets in X-Richtung |
offsetX unit | Auswahl der Einheit:
|
offsetY | Definition des Offsets in Y-Richtung |
offsetY unit | Auswahl der Einheit:
|
spread | Definition der Ausdehnung des Schattens |
spread unit | Auswahl der Einheit:
|