Systemvoraussetzungen
TE2000 TC3 HMI Engineering:
Technische Daten | Version 1.14 |
|---|---|
Min. TwinCAT-Version | 3.1.4026.0 |
INFO: Ältere TwinCAT-Versionen werden als Target per ADS unterstützt. Der TwinCAT Remote Manager ermöglicht das Umschalten auf TwinCAT-Version 3.1.2024.x. Der TF2000 HMI Server kann ab Version 14.3 unter TwinCAT-Version 3.1.4024 installiert werden. | |
TcPkg Workload | TE2000.HMIEngineering.XAE |
Unterstützte Visual Studio-Versionen | 2017 Version >= 15.9 (Community, Professional)** 2019 Version >= 16.4 (Community, Professional)** 2022 Version >=17.6.14 (Community, Professional)** 2026 Version >=18.1.0 (Community, Professional)** TwinCAT XAE Shell (32 und 64 Bit) |
Betriebssystem | Windows 10 (32-/64-Bit), Windows 11 |
.NET Framework SDK-Version | >= 4.7.2 |
Technische Daten | Version 1.12 |
|---|---|
Min. TwinCAT-Version | 3.1.4024.0 |
Min. TwinCAT-Level | TC1000 | TwinCAT 3 ADS |
Unterstützte Visual Studio-Versionen | 2017 Version >= 15.9 (Community, Professional) mit ASP.NET** 2019 Version >= 16.4 (Community, Professional) TwinCAT XAE Shell (TcXaeShell) |
Betriebssystem | Windows 10 (32-/64-Bit), Windows 11 |
.NET Framework SDK-Version | >= 4.7.2 |
Technische Daten | Version 1.10 |
|---|---|
Min. TwinCAT-Version | 3.1.4022.0 |
Min. TwinCAT-Level | TC1000 | TwinCAT 3 ADS |
Unterstützte Visual Studio-Versionen | 2013 Version >= 12.0.40629 mit Update 5* (Shell, Community, Professional) 2015 Version >= 14.0.25431 mit Update 3* (Community, Professional) 2017 Version >= 15.0 (Community, Professional) mit ASP.NET** TwinCAT XAE Shell (TcXaeShell) |
Betriebssystem | Windows 8/10 (32-/64-Bit) |
.NET Framework Version | >= 4.7.2 |
* Visual Studio Updates können über den Menüpunkt „Extras/Extensions und Updates“ gefunden werden.
**ASP.NET and web development kann über den Visual Studio Setup Prozess hinzugefügt werden.
TwinCAT HMI Client:
Technische Daten | Version 1.14 |
|---|---|
Unterstützte Browserversionen | >= Google™ Chrome™ 124 >= Mozilla Firefox 125 >= Microsoft Edge 124 >= Apple® Safari® 18 |
Technische Daten | Version 1.12 |
|---|---|
Unterstützte Browserversionen | >= Google™ Chrome™ 85 >= Mozilla Firefox 80 >= Microsoft Edge 85 >= Apple® Safari® 14 |
Technische Daten | Version 1.10 |
|---|---|
Unterstützte Browserversionen | >= Google™ Chrome™ 58 >= Mozilla Firefox 53 >= Microsoft Edge 40 |
Unterstützte mobile Browser | >= Google™ Chrome™ for Android 58 >= Apple® Safari® for iOS 9 |
Framework Control Entwicklung:
Technische Daten | Version 1.14 |
|---|---|
Unterstützte Visual Studio-Versionen | 2017 Version >= 15.9 (Community, Professional) mit ASP.NET** 2019 Version >= 16.4 (Community, Professional) 2022 Version >=17.6.14 (Community, Professional) 2026 Version >=18.1.0 (Community, Professional) TwinCAT XAE Shell (32 und 64 Bit) |
Technische Daten | Version 1.12 |
|---|---|
Unterstützte Visual Studio-Versionen | 2017 Version >= 15.9 (Community, Professional) mit ASP.NET 2019 Version >= 16.4 (Community, Professional) TwinCAT XAE Shell (TcXaeShell) (JavaScript) |
Technische Daten | Version 1.10 |
|---|---|
Unterstützte Visual Studio-Versionen | 2013 Version >= 12.0.40629 mit Update 5 (Community, Professional) 2015 Version >= 14.0.25431 mit Update 3 (Community, Professional) 2017 Version >= 15.0 (Community, Professional) mit ASP.NET |
Server Extension Entwicklung
Technische Daten | Version 1.14 |
|---|---|
Unterstützte Visual Studio-Versionen
| 2017 Version >= 15.9 (Community, Professional) mit ASP.NET** 2019 Version >= 16.4 (Community, Professional) 2022 Version >=17.6.14 (Community, Professional) 2026 Version >=18.1.0 (Community, Professional) |
.NET Framework-Version | >= 4.7.2 |
.NET Desktop Runtime | >= 5.0 |
Technische Daten | Version 1.12 |
|---|---|
Unterstützte Visual Studio-Versionen
| 2017 Version >= 15.9 (Community, Professional) mit ASP.NET 2019 Version >= 16.4 (Community, Professional) |
.NET Framework-Version | >= 4.7.2 |
.NET (Core) Desktop Runtime | >= 3.1 |
Technische Daten | Version 1.10 |
|---|---|
Unterstützte Visual Studio-Versionen | 2013 Version >= 12.0.40629 mit Update 5 (Community, Professional) 2015 Version >= 14.0.25431 mit Update 3 (Community, Professional) 2017 Version >= 15.0 (Community, Professional) mit ASP.NET |
.NET Framework Version | >= 4.7.2 |
![]() | Für die Entwicklung von Server Extensions wird eine vollwertige Version des Visual Studio benötigt. Die TwinCAT XAE Shell ist nicht ausreichend. |
