GridItemLayout

[ Schnittstelle ]

interface GridItemLayout {
    gridColumn?: string;
    gridRow?: string;
    gridArea?: string;
    justifySelf?: GridJustifyAlignSelf;
    alignSelf?: GridJustifyAlignSelf;
}

Eigenschaften

Name

Typ

Beschreibung

gridColumn

string, undefined

Definiert, in welcher Spalte bzw. über welche Spalten sich das Grid-Element innerhalb des Grid-Containers erstreckt.

MDN: grid-column

gridRow

string, undefined

Definiert, in welcher Zeile bzw. über welche Zeilen sich das Grid-Element innerhalb des Grid-Containers erstreckt.

MDN: grid-row

gridArea

string, undefined

Definiert die Position des Grid-Elements über eine benannte Grid-Area oder über die kombinierte Angabe von Zeilen- und Spaltenstart bzw. -ende.

MDN: grid-area

justifySelf

GridJustifyAlignSelf, undefined

Definiert die horizontale Ausrichtung des einzelnen Grid-Elements innerhalb seines zugewiesenen Grid-Bereichs.

MDN: justify-self

alignSelf

GridJustifyAlignSelf, undefined

Definiert die vertikale Ausrichtung des einzelnen Grid-Elements innerhalb seines zugewiesenen Grid-Bereichs.

MDN: align-self

Schema: tchmi:framework#/definitions/TcHmi.Controls.System.TcHmiControl.GridItemLayout

GridItemLayout 1:

Verfügbar ab Version 14.4.17

GridItemLayout 2:

Verfügbar ab Version 1.14.4.17