Platzhalter

Die Alarm Extension bietet die Möglichkeit den Alarm Text, um gewisse Informationen zu erweitern. Hierfür stehen Platzhalter zur Verfügung, die dann mit den entsprechenden Werten ersetzt werden. Der Platzhalter muss in den Übersetzungstext eingetragen werden.

Platzhalter

Wert

alarmSetting

Wird ersetzt durch den Namen des Alarm Setting.
(ALARMSETTING)

condition

Wird durch den im Alarm Setting eingestellten Vergleich ersetzt.
(> 3.0 && < 5.0)

domain

Wird ersetzt durch die Domain des Symbols.
(TcHmiSrv)

error

Wird ersetzt durch einen Fehlercode.

errorMessage
(nur intern)

Wird ersetzt durch einen Fehlertext. Wird nur intern benutzt zur Anzeige von Errors beim Herstellen der Datenbank Verbindung.

symbolName

Wird ersetzt durch den Symbol Namen.
(ADS.PLC1.Alarm)

value

Wird ersetzt durch den Wert des Alarm Symbols.
(4.00)

0
(nur intern)

Wird ersetzt durch interne Werte. Kommt nur bei spezifischen internen Meldungen zum Einsatz.

Beispiel:

{symbolName} value is inside the condition ({condition}) with value {value}!

ADS.PLC1.Alarm value is inside the condition ( > 3.0 && < 5.0) with value 4.00!