Dialoge

Detailansicht

Für jede Meldung und jeden Alarm in dem Event Grid kann eine detaillierte Ansicht aufgerufen werden. Die Detailansicht wird aufgerufen, indem eine Zeile in dem Event Grid selektiert wird und ein Doppelklick auf die Zeile durchgeführt wird. Die Detailansicht liefert zusätzlich Informationen über das Event.

Dialoge 1:

Filter

Filter ermöglichen die Anzeige von Alarmen und Meldungen nach bestimmten Kriterien. So können z. B. nur aktive Alarme angezeigt werden oder nach einem bestimmten Zeitraum gefiltert werden. Die Filter können Sie im Fenster Eigenschaften des Controls unter Filter konfigurieren.

Zur Laufzeit können Sie zwischen verschiedenen Filtern wechseln, indem Sie ein WriteToSymbol für den Filter des Event Grids aufrufen. Alternativ können Sie über die Menüleiste des Controls verschiedenen Filtereinstellungen verwenden.

Spalten

Die Konfiguration der Spalten legt fest, welche Spalten in dem Event Grid Control angezeigt werden. Standardmäßig werden der Typ (Alarm oder Meldung), der Schweregrad, der Zeitstempel des Eingangs und der dazugehörige Text angezeigt. Weitere Spalten, wie z. B. der Zeitpunkt der Bestätigung, können in den Eigenschaften des Controls konfiguriert werden. Diese Einstellungen gelten für alle Clients.

Zur Laufzeit besteht die Möglichkeit, die angezeigten Spalten pro Client zu verändern. Öffnen Sie dazu den Spalteneditor aus der Menüleiste. Der Spalteneditor öffnet automatisch ein Popup mit einem Overlay und positioniert sich in der Mitte der Ansicht:

Dialoge 2:

Alarm bestätigen

Ein Alarm kann bestätigt werden, indem die Zeile des Alarms selektiert wird und auf den Button Alarm bestätigen (einzelner Haken) in der Menüleiste geklickt wird.

Wenn mehrere Alarme aktiv sind, besteht die Möglichkeit, alle Alarme gleichzeitig zu bestätigen. Dazu betätigen Sie den Button Alle Alarme bestätigen (zwei Haken) in der Menüleiste. Anschließend öffnet sich automatisch ein Popup mit einem Overlay und zeigt alle aktiven Alarme an. An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, den Dialog abzubrechen oder alle aktiven Alarme zu bestätigen.

Dialoge 3: