Column
[ Schnittstelle ]
export interface SimpleColumn {
cellBackground?: TcHmi.SolidColor;
textColor?: TcHmi.SolidColor;
columnData: 'Name' | 'Value' | 'Datatype' | 'ValueDisplay';
label: string;
width: number;
widthUnit: TcHmiDatagrid.DimensionUnitOrFactor;
resize?: boolean;
minWidth?: number;
minWIdthUnit?: TcHmi.DimensionUnit;
editable?: boolean;
sortable?: boolean;
horizontalAlignment?: TcHmi.HorizontalAlignment;
verticalAlignment?: TcHmi.VerticalAlignment;
format?: TcHmi.IFunction;
headerHorizontalAlignment?: TcHmi.HorizontalAlignment;
headerVerticalAlignment?: TcHmi.VerticalAlignment;
ignoreEscapeSequences?: boolean;
autoFocusOut?: boolean;
autoSelectText?: boolean;
}
Eigenschaften
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
cellBackground (optional) | Hintergrundfarbe der Zellen dieser Spalte | |
textColor (optional) | Textfarbe der Zellen dieser Spalte | |
columnData | 'Name' | 'Value' | 'Datatype' | 'ValueDisplay' | Die Daten, die in der Spalte angezeigt werden. |
label | Spaltenbeschriftung | |
width | Spaltenbreite | |
widthUnit | Einheit der Spaltenbreite | |
resize (optional) | Größenveränderbar | |
minWidth (optional) | Mindestbreite der Spalte | |
minWidthUnit (optional) | Einheit für die Mindestbreite der Spalte | |
editable (optional) | Änderbarkeit | |
sortable (optional) | Sortierbarkeit | |
horizontalAlignment (optional) | Horizontale Ausrichtung des Textes | |
verticalAlignment (optional) | Vertikale Ausrichtung des Textes | |
format | Formatierungsfunktion | |
headerHorizontalAlignment (optional) | Horizontale Ausrichtung des Headers | |
headerVerticalAlignment (optional) | Vertikale Ausrichtung des Headers | |
ignoreEscapeSequences (optional) | Wenn auf „true“ gesetzt, wird ein Backslash in einem Text unverändert in der HMI angezeigt. | |
autoFocusOut (optional) | Automatischer Fokusverlust bei Eingabe- oder Escapetaste. | |
autoSelectText (optional) | Textauswahl bei Fokus der Zelle |
Siehe auch
Schema: tchmi:framework#/definitions/TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiObjectBrowser.ColumnDefinitionList
![]() | Verfügbar ab Version 1.12.760 |