PieGraphDescription
[ Schnittstelle ]
export interface PieGraphDescription {
pieColor?: TcHmi.SolidColor;
labelColor?: TcHmi.SolidColor;
name: string;
showName: boolean;
showPercentLabel: boolean;
showValueLabel: boolean;
showUnit?: boolean;
}
Eigenschaften
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pieColor (optional) | Farbe des Tortenstücks. | |
labelColor (optional) | Farbe der Beschreibung. | |
name | Name des Tortenstücks. | |
showName | Sichtbarkeit des Namens. | |
showPercentLabel | Sichtbarkeit der prozentualen Anzeige. | |
showValue | Sichtbarkeit des Wertes. | |
showUnit | Sichtbarkeit der Einheit. |
Schema: tchmi:framework#/definitions/TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiPieChart.ChartPieGraphDescriptionDefinitionList
![]() | Verfügbar ab Version 1.14 |
