Tab
[ Schnittstelle ]
export interface Tab {
name: string;
displayName: string;
targetFile: TcHmi.Controls.System.TcHmiPopup.TargetFile;
targetFileHostPreload: boolean;
targetFileHostPreAttach: boolean;
targetFileHostKeepAlive: boolean;
scrolling?: 'No' | 'Yes' | 'Auto';
hidden?: boolean;
icon?: TabIcon;
}Eigenschaften
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
name | Name des Registers. | |
displayName | Anzeigename des Registers. | |
targetFile | Anzuzeigender Content oder UserControl | |
targetFileHostPreload | Definiert, ob beim Initialisieren des Controls oder beim Auswählen der Registerkarte geladen wird. | |
targetFileHostPreAttach | Definiert, ob der Ziel-Datei-Host bereits mit dem DOM verbunden ist. | |
targetFileHostKeepAlive | Definiert, ob der Ziel-Datei-Host verbunden bleibt, wenn die Registerkarte nicht ausgewählt ist. | |
scrolling (optional) | 'No' | 'Yes' | 'Auto' | Scrollbarkeit |
hidden (optional) | Sichtbarkeit | |
icon (optional) | Bild der Registerkarte |
Siehe auch
Schema: tchmi:framework#/definitions/TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiTabNavigation.TabList
![]() | Verfügbar ab Version 1.12.760 |