LineGraphData
Verknüpfen Sie das Array, welches die Datenpunkte enthält, mit dem Attribut „Line Graph Data“ der Kategorie „Common“.
![]() | Es ist notwendig, dass das Array zwei Dimensionen hat. Das gilt auch, wenn nur ein Graph in diesem Array abgespeichert wird. Im letztem Fall müsste das Array als Array[1..1, 1..100] OF ST_Point deklariert sein. |
aPoints : ARRAY[1..2, 1..100] OF ST_Point;
TYPE ST_Point :
STRUCT
x : INT;
y : INT;
END_STRUCT
END_TYPE![]() | Es ist notwendig, dass die Strukturelemente identisch zu den Attributen, die auf TwinCAT HMI-Seite definiert sind, benannt werden. Groß- und Kleinschreibung wird berücksichtigt. |
![]() | Seit Version 1.12.760 ist es auch möglich folgende Datentypen zu konfigurieren:
|
Schema: tchmi:framework#/definitions/TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiSparkline.LineGraphDataList
Attribut-Getter
public getLineGraphData(): TcHmiCharting.LineGraph.Point[][], number[], number[][] | null;Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
- | - | - |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
TcHmiCharting.LineGraph.Point[][], number[],number[][], null | Der aktuelle Wert des Attributs. |
Attribut-Setter
public setLineGraphData(valueNew: TcHmiCharting.LineGraph.Point[][] | number[] | number[][] | null): void;Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
valueNew | TcHmiCharting.LineGraph.Point[][], number[], number[][], null | Der neue Wert des Attributs. Wird null übergeben, so wirkt der interne Standardwert. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
void | Kein Rückgabewert. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.14 |