Konfiguration
Konfiguration des Trend Sparkline Controls
Anbindung:
Am Trend Sparkline Control lassen sich mehrere Einstellungen vornehmen:
Start: Gibt an, ab welcher Zeit die Daten angezeigt werden sollen. (Default: First)
End: Gibt an, bis zu welcher Zeit die Daten angezeigt werden sollen. (Default: Latest)
Historized Symbols:
- Line Color: Gibt an, in welcher Farbe die Linie angezeigt wird.
- Display Name: Gibt den Namen der Linie an.
- Line Width: Gibt an, wie dick die Linie sein soll.
- Reference Lines: Gibt an, ob eine Referenz Linie angezeigt werden soll.
- Symbol: Gibt an, welches Symbol aus der Historize Extension angefragt wird.
Server Domain: Gibt an von welcher Historize Extension die Daten abgefragt werden sollen.
Interval: Gibt an, in welchem Zeitintervall neue Daten angezeigt werden sollen in ms. (Default: 1000)