Konfiguration
Konfiguration des User Guidance Control.
Anbindung:
Um das Control zu nutzen können folgende Parameter eingestellt werden. Mindestens der Parameter „Pages“ muss konfiguriert werden.
Pages: Gibt die Konfiguration der einzelnen Schritte an, die nacheinander durchlaufen werden, je nach Sortierreihenfolge im Array.
- Name: Gibt den Namen des Schrittes an
- Display Name: Gibt den Anzeigename im Schritt an.
- Target File: Gibt das TargetFile an, welches in diesem Schritt angezeigt wird. Dies kann ein Content oder ein UserControl sein. Bei einem UserControl werden zusätzlich die Übergabeparameter angegeben.
- Hidden: Gibt an, ob der Eintrag versteckt wird.
- Scrolling: Gibt an, ob ein Scrolling innerhalb des Controls erlaubt ist, sofern das Content/UserControl größer als der Anzeigebereich ist.
- Horizontal Alignment: Position des Content/UserControl
- Vertical Alignment: Position des Content/UserControl
Progress Bar Alignment: Gibt an, an welcher Stelle vom Control die Progress Bar platziert werden soll.
Funktion:
restartUserGuidance: Durch die Funktion lässt sich das Control in den Anfangsmodus zurücksetzen. Durch den Force Parameter lässt sich einstellen, ob dies wärend der Bedienung oder erst nach Fertigstellung akzeptiert wird.
Weiterführende Informationen