Quick start

Um zu starten, erstellen oder öffnen Sie ein TwinCAT HMI-Projekt.

Installation

Installieren Sie das NuGet-Paket „Beckhoff.TwinCAT.HMI.EcDiagnostics“ über den NuGet Package Manager. Zusätzlich muss das Paket „Beckhoff.TwinCAT.HMI.EcDiagnosticsControl“ installiert werden, um die Bus-Topologie anzeigen zu können.

Konfiguration der LDAP-Extension

1. Öffnen Sie die Server Konfigurationsseite.
2. Gehen Sie auf den Reiter TcHmiEcDiagnostics.
Quick start 1:
3. Klicken Sie auf EtherCAT-Geräte, um das Untermenü zu öffnen.
Standardmäßig ist schon ein Eintrag mit Device1 eingerichtet.
4. Passen Sie den Device 1 Eintrag an oder klicken Sie auf Hinzufügen
Beim Hinzufügen öffnet sich ein PopUp für weitere Einstellungen.
Quick start 2:
5. Definieren Sie unter:
    Name: Den Namen des Gerätes. (Wird als Name zum Herstellen der Verbindung am Control genutzt).
    Aktiviert: Aktivieren oder deaktivieren der Verbindung zum angegebenen Gerät
    Target NetId: Die Target NetId des Zielgeräts (System), zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
    Master NetId: Die Master NetId des Zielgeräts (EtherCAT Master), zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Die von Ihnen konfigurierte Verbindung zum Zielsystem steht. Um die Bus Topologie anzeigen zu können benötigen Sie das EcDiagnostics Control.