HTML-Container
Durch einen HTML-Container lassen sich HTML-Elemente einfügen. Diese können zusätzlich mit JavaScript und CSS erweitert werden. Hier steht kein Zugriff auf Symbole zur Verfügung.
Hinzufügen eines HTML-Containers
- 1. Öffnen Sie die Server Konfigurationsseite.
- 2. Gehen Sie auf die Konfiguration vom TcHmiReporting.
- Es öffnet sich der Reiter Allgemein.
- 3. Öffnen Sie den Pfad oder sofern nicht vorhanden erstellen sie den Pfad Reports/{Reportname}/HTML-Container.
- 4. Klicken Sie auf Hinzufügen, um ein neues Textfeld zu erstellen und geben Sie die folgenden Werte an:
Name: Name des HTML-Containers (Wird als Default genommen sofern kein Titel aktiv)
HTML: HTML-Code zur Ausführung
Klassenname (Optional): Klassennamen zur einfachen Anwahl per CSS
Titel (Optional): Überschrift des Textfeldes
- Der in HTML abgelegte Code wird zur Anzeige gebracht.
Beispiel HTML-Code (Einbinden eines SVG-Image)
Der hier eingetragene Code wird direkt in das HTML-Object übernommen und zu Anzeige gebracht.
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 80 80" width="100%" height="100%">
<g fill="var(--tchmi-icons-color, #4c6374)">
<path d="M49.48,39.4,68.08,65H19L31.63,47.62l4.33,6,1.62,2.23,1.62-2.23L49.48,39.4m0-3.4L37.57,52.4l-5.94-8.18L15.08,67H72L49.48,36Z"/>
<path d="M23.47,18.88a5,5,0,1,1-5,5,5,5,0,0,1,5-5m0-2a7,7,0,1,0,7,7,7,7,0,0,0-7-7Z"/>
</g>
</svg>