Konfiguration
Allgemein
Im Reiter Allgemein werden die Grundeinstellungen für die Server Extension angegeben.

Historisierte Symbole
- Hier werden alle konfigurierten Symbole angezeigt, neue können hinzugefügt werden.
Datenbank-Backups aktivieren
- Durch Setzen der Option Datenbank-Backups wird von der SQLite-Datenbank im Hintergrund ein Backup erstellt.
Maximale Anzahl von Datenbank-Backups
- Maximale Anzahl von Datenbank-Backups, bevor die erste Datei überschrieben wird.
Nicht-persistente Datenbank
- Durch Setzen der nicht persistenten Datenbank werden die Daten im RAM des PC geschrieben. Hierdurch sind schnellere Zugriffszeiten möglich und die Schreibzugriffe auf die Festplatte entfallen. Da es sich um einen flüchtigen Speicher handelt, gehen die Daten bei einem Neustart verloren.
Vacuum beim Start
- Optimiert die Datenbankgröße beim Start der Extension.
Commit-Intervall (Erweiterte Ansicht)
- Über Commit Intervall kann das Schreibintervall der Extension zur Datenbank angepasst werden.
Modus (Erweiterte Ansicht)
- Über Modus kann der Sync- und Journal Mode der SQLite-Datenbank eingestellt werden.
Weiterführende Informationen