Konfiguration

Allgemein

Im Reiter Allgemein werden die Grundeinstellungen für die Server Extension angegeben.

Konfiguration 1:

Host

Port

Verwende TLS

Allen Zertifikaten trauen

Basis-DN

Synchronisierungsintervall

Timeout (Erweiterte Einstellungen)

Folge Referrals (Erweiterte Einstellungen)

Attribut-Werte unter Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung vergleichen (Erweiterte Einstellungen)

LDAP-Authentifizierung

Je nach Konfiguration des LDAP-Servers sind die Benutzerprofile möglicherweise nicht öffentlich. In diesen Fällen ist es erforderlich, ein administratives Benutzerkonto zu konfigurieren, das für die Verzeichnissuche verwendet wird.

Konfiguration 2:

Authentifizierungsmechanismus für den Bind-Nutzer

DN des Bind-Nutzers

Passwort des Bind-Nutzers

HMI-Authentifizierung

Konfiguration 3:

Authentifizierungsmechanismus

Nutzer-Filter

Nutzernamen-Attribut

Ignoriere die Domain während der Anmeldung

Ergänze die Domain während der Anmeldung

Nutze LDAP-Suchanfrage für ListUsers

Gruppen-Mappings

Konfiguration 4:

Gruppen-Mappings

Bestimmte Benutzer blockieren

Sichtbare Attribute

Cache für automatisch hinzugefügte Nutzergruppen (Erweiterte Einstellungen)