Pie Graph Description Dialog
Mit diesem Dialog können die Einstellungen der Graphen zu den einzelnen Werten, welche in dem PieChart dargestellt werden sollen, geändert werden.
Elements | Liste aller hinzugefügter Objekte |
---|---|
Löschen des ausgewählten Objekts | |
Ändern der Objektreihenfolge (oben = links) | |
Hinzufügen eines neues Objekts |
Kategorie: Colors
Name |
Beschreibung |
---|---|
|
|
Pie color | Definition der Farbe des Tortenstücks. |
Label color | Definition der Farbe der Beschriftung. |
Kategorie: General
Name |
Beschreibung |
---|---|
|
|
Name | Definition des Namens des Datensatzes. |
Show name | Auswahl, ob der Name des Datensatzes angezeigt werden soll. |
Show percent label | Auswahl, ob die prozentuelle Beschriftung angezeigt werden soll. |
Show value label | Auswahl, ob der Wert angezeigt werden soll. |
Show unit | Auswahl, ob die Einheit angezeigt werden soll. |