ReferenceLine
[ Schnittstelle ]
export interface ChartReferenceLineDefinition {
show: boolean;
name: string;
orientation: string;
yAxisId: number;
value: number;
color: TcHmi.SolidColor;
linewidth: nuber;
showLabel: boolean;
labelHorizontalAlignment: string;
labelVerticalAlignment: string;
labelFontFamily: string;
labelFontSize: number;
labelFontSizeUnit: string;
labelFontStyle: string;
labelFontWeight: string;
}
Eigenschaften
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
show | Sichtbarkeit der Referenzlinie. | |
name | Name der Referenzlinie. | |
orientation | Orientierung der Referenzlinie. | |
yAxisId | Y-Zuordnungs-Id. | |
value | Wert der Referenzlinie. | |
color | Farbe der Referenzlinie. | |
lineWidth | Linienstärke der Referenzlinie. | |
showLabel | Sichtbarkeit des Labels. | |
labelhorizontalAlignment | Horizontale Ausrichtung des Labels. | |
labelVerticalAlignment | Vertikale Ausrichtung des Labels. | |
labelFontFamily | Schriftart des Labels. | |
labelFontSize | Schriftgröße des Labels. | |
labelFontSizeUnit | Schriftgrößeneinheit des Labels. | |
labelFontStyle | Schriftstil des Labels. | |
labelFontWeight | Schriftdicke des Labels. |
Siehe auch
Schema: tchmi:framework#/definitions/TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiLineChart.ChartReferenceLineDefinition
![]() | Verfügbar ab Version 1.12.760 |