Begrenzung der Anzahl von ADS-Anfragen, die in einer Summen-Anfrage gebündelt werden können

Die PLC-Task ist für jede Anfrage gesperrt. Wenn eine Summen-Anfrage zu viele Anfragen enthält, kann die SPS-Zykluszeit überschritten werden.

Allgemeine Informationen

Domain

ADS

Vollständiger Symbol-Pfad

ADS.Config::SUM_REQUEST_LIMIT

Eigenschaft ist versteckt

Ja

Standardmäßig in jeder Konfiguration enthalten

Nein

Schema

Typ

integer

Minimum

1

Maximum

1000

Default-Wert

500

JSON-Schema

{
    "default": 500,
    "description": "DESC_SUM_REQUEST_LIMIT",
    "hidden": true,
    "maximum": 1000,
    "minimum": 1,
    "propertyOrder": 8,
    "type": "integer"
}